规格X170 ~ 320
- 依次将锁紧螺栓 [10] 松开四分之一圈,以避免接合面倾斜。
提示

若外环(阶梯式锥形环)[9a] 与内环(阶梯式锥形套)[9b] 无法单独松开,则:选取一定数量的锁紧螺栓并将它们均匀的旋入拆卸孔。分多步上紧锁紧螺栓,直至圆锥套与圆锥环分开。
- 松开紧固螺栓 [6]。
- 拆下紧固螺栓 [3] 并取下端板 [4]。
- 将紧固螺栓 [6] 旋入机器主轴 [1] 以保护中心孔。
- 拆卸减速机前,用紧固螺栓 [3] 将翻转后的端板 [4] 对中安装到空心轴 [7] 上。需要用手拧紧紧固螺栓 [3]。
- 将压紧螺栓 [8] 旋入端板 [4],以拆卸机器主轴 [1] 上的减速机。事先对压紧螺栓 [8] 及端板 [4] 的螺纹涂抹润滑油以便于拆卸。

[9a] | 外圈(阶梯式锥形环) |
[9b] | 内圈(阶梯式锥形套) |
[10] | 锁紧螺栓 |

[6] | 紧固螺栓 |

[3] | 紧固螺栓 |
[4] | 端板 |

[1] | 机器主轴 |
[6] | 紧固螺栓 |

[3] | 紧固螺栓 |
[4] | 端板 |
[7] | 空心轴 |

[1] | 机器主轴 |
[4] | 端板 |
[8] | 压紧螺栓 |
- 拆卸后彻底清洁锁紧盘上的污物和残留的润滑剂。
- 采用MoS2润滑脂,如FUCHS LUBRITECH公司的“gleitmo 100” (www.fuchs-lubritech.com)对锁紧螺栓 [10] 的螺纹以及螺栓头下方进行润滑。
- 按照下图所示,在圆锥表面均匀涂抹一层薄薄的MoS2润滑膏,比如FUCHS LUBRITECH的“gleitmo 100”(www.fuchs-lubritech.com)。

提示