技术参数
最大开关容量: | ||
|---|---|---|
AMTHs-SW-2 | 电压 | 电流 |
端子2/4 | ||
AC 230 + 10% cosφ = 1 (0.6) | 10 A | |
DC 230 + 10 % | 0.25 A | |
触点安全: 为了保证开关的最大安全性,生产商建议最低负载为24 V AC/DC,银触点处为100 mA | |||
额定浪涌电压: 超压类别II | 2500 V (通过已接通的触点400 V) | ||
必备的保险装置: | 参见最大的开关电流 | ||
- 允许的环境温度:-40 °C至+80 °C
- 允许的存放温度:最低-50 °C,最高+50 °C
- 刻度值: -40 °C至+100 °C
- 电缆进线孔:M20 x 1.5用于电缆直径为6至13 mm
- 按照EN 60529防护等级为IP65
下图为恒温器可能的设置范围。在这个例子中指针位置为50 °C。