Technische Daten

Maximale Schaltleistung:

AMTHs-SW-2

Spannung

Strom

Klemme 2/4

AC 230 + 10 % cosφ = 1 (0.6)

10 A

DC 230 + 10 %

0.25 A

Kontaktsicherheit:

Zur Gewährleistung einer möglichst großen Schaltsicherheit empfiehlt der Hersteller eine Mindestbelastung von AC/DC 24 V, 100 mA bei Silberkontakten

Bemessungsstoßspannung:

Überspannungskategorie II

2500 V

(über die schaltenden Kontakte 400 V)

Erforderliche Absicherung:

siehe maximaler Schaltstrom

  • zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • zulässige Lagertemperatur: min. -50 °C, max. +50 °C
  • Skalenwert: -40 °C bis +100 °C
  • Kabeleinführung: M20 ×1.5 für Kabeldurchmesser 6 bis 13 mm
  • Schutzart IP65 gemäß EN 60529

Folgende Abbildung zeigt den möglichen Einstellbereich des Thermostats. Der Zeiger steht beispielhaft auf 50 °C.