操作方法

  1. 开始操作前,请先冷却部件。
  1. 对水冷却管和所连接的系统管路进行泄压。用一个合适的阀门将它们闭锁。
  2. 拆卸前将减速机油完全放掉。
  3. 注意! 排出的介质可能会造成污染。可能会损害环境。介质排放时不允许将其排放到土壤或下水道。这些介质必须依据现行的环境保护规定,采用安全容器盛放和废弃处理。
  4. 将冷却水进流与冷却水回流与水冷却管分开。将冷却介质完全排出。
  5. 请仅通过拧出管板上的六角螺栓来拆卸水冷却管。
  1. 注意! 不得损坏密封面。可能造成财产损失。密封面损坏可能会导致出现泄漏。
  2. 移除平面密封垫。将密封表面的残留物完全清理干净。
  3. 清洁水冷却管。
    注意! 划痕会导致腐蚀危险。可能造成财产损失。使用软毛刷进行内部清洁。
    推荐用下列方法进行清洁:
    • 为了清除钙沉积,可以在管道内部使用含有防锈剂的50 百分之盐酸和50 百分之水的混合液。
    • 当管道Ø > 5 mm时,管束的内部清洁可以使用毛刷实现。同时请确保使用的是软毛刷,以免刮伤管道内壁表面。
    • 如欲使用其它清洁剂清除钙沉积,请先咨询SEW-EURODRIVE公司。
    • 清洁工作结束后,在水冷却管再次开始运行前,确保管里尽可能不留任何清洁剂的残余。

 

  1. 请为前2圈螺纹涂抹LOCTITE® 577,并仅通过管板上的六角螺栓拧紧固定水冷却管。
  2. 重新将冷却水进水管和回水管连接到水冷却管上。
  3. 通过注油孔加注同类型新油。
  • 请使用干净的非镀锌加注辅助工具(例如塑料漏斗)。
  • 铭牌上指示的油量只能作为参考油量。待注入油量主要参照油尺或油位镜上的标记,参见检查油位一章。
  1. 在将设备重新接通前对管道进行排气。
  1. 请检查密封性。