Vorgehensweise

  1. Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, lassen Sie die Bauteile abkühlen.
  1. Schalten Sie die Wasserkühlpatrone und die angeschlossenen Systemleitungen drucklos. Sperren Sie diese mit einem entsprechenden Ventil ab.
  2. Lassen Sie das Getriebeöl vor der Demontage vollständig ab.
  3. ACHTUNG! Kontaminationsgefahr durch abgelassene Medien. Mögliche Umweltschäden. Beim Ablassen der Medien dürfen diese nicht ins Erdreich oder die Kanalisation gelangen. Sie müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzbestimmungen in gesicherten Behältern aufgefangen und entsorgt werden.
  4. Trennen Sie Kühlwasservor- und -rücklauf von der Wasserkühlpatrone. Lassen Sie das Kühlmedium vollständig ab.
  5. Lösen Sie die Wasserkühlpatrone nur über den Sechskant am Rohrboden und demontieren Sie diese.
  1. ACHTUNG! Die Dichtflächen dürfen nicht beschädigt werden. Mögliche Sachschäden. Beschädigungen an den Dichtflächen können Undichtigkeit hervorrufen.
  2. Entfernen Sie die Flachdichtung. Säubern Sie die Dichtflächen restlos von Dichtungsrückständen.
  3. Reinigen Sie die Wasserkühlpatrone.
    ACHTUNG! Gefahr von Korrosion durch Kratzer. Mögliche Sachschäden. Verwenden Sie bei der Innenreinigung eine Bürste mit weichen Borsten.
    Für die Reinigung werden folgende Maßnahmen empfohlen:
    • Zum Entfernen von Kalkablagerungen kann innenrohrseitig eine Mischung aus 50 % Salzsäure mit Inhibitoren und 50 % Wasser genutzt werden.
    • Die Innenreinigung des Rohrbündels kann bei einem Ø der Rohre von > 5 mm mit einer Bürste erfolgen. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie eine Bürste mit weichen Borsten verwenden, damit die Oberfläche der Rohrwandungen nicht zerkratzt wird.
    • Zum Entfernen von Kalkablagerungen durch andere Reinigungsmittel ist eine Rücksprache mit SEW-EURODRIVE notwendig.
    • Stellen Sie nach Abschluss der Reinigungsarbeiten sicher, dass alle Reinigungsmittel möglichst rückstandslos von den Rohren entfernt wurden, bevor die Wasserkühlpatrone wieder in Betrieb genommen wird.

 

  1. Streichen Sie 2 Gewindegänge mit LOCTITE® 577 ein und schrauben Sie die Wasserkühlpatrone nur über den Sechskant am Rohrboden fest.
  2. Schließen Sie den Kühlwasservor- und -rücklauf wieder an die Wasserkühlpatrone an.
  3. Füllen Sie neues Öl derselben Art über die Öleinfüllöffnung ein.
  • Verwenden Sie eine saubere und eine nicht verzinkte Einfüllhilfe (Kunststofftrichter o. ä.).
  • Die auf dem Typenschild ausgewiesene Ölmenge ist als ca.-Menge zu verstehen. Entscheidend für die einzufüllende Ölmenge sind die Markierungen am Ölmess-Stab oder am Ölniveauglas, siehe Kapitel Ölstand prüfen.
  1. Entlüften Sie vor Wiedereinschalten der Anlage die Leitungen.
  1. Prüfen Sie die Dichtigkeit.