带膨胀油箱 /ET的减速机
注意
如油粘度高出允许值3500 mm2/s,可能导致透气不充分和减速机注油不足,从而使减速机损坏。
可能造成财产损失。
- 灌注时务请注意油粘度。
注意
灌注时如油温超出规定的范围,可能导致运行时缺油或油溢出。
可能造成财产损失。
- 注入的油温度通常必须在10°C至40°C的范围内。
另外,还需注意配有膨胀油箱 /ET的减速机的操作方法章节中的提示。
视润滑油类型而定,最低灌注温度可能因需要比一般规定更高。参考值请参见下表。
最低灌注油温,单位°C | ||
|---|---|---|
粘度等级 | 矿物油 | 合成油 |
ISO VG 220 | 10 | 10 |
ISO VG 320 | 10 | 10 |
ISO VG 460 | 15 | 10 |
ISO VG 680 | 20 | 15 |