Getriebe mit Ölausgleichsbehälter /ET
ACHTUNG
Liegt die Ölviskosität oberhalb der zulässigen Viskosität von 3500 mm2/s, kann dies zu mangelhafter Entlüftung und unzureichender Ölbefüllung des Getriebes und dadurch zu dessen Beschädigung führen.
Mögliche Sachschäden.
- Beachten Sie beim Befüllen die Ölviskosität.
ACHTUNG
Liegt die Öltemperatur bei der Befüllung außerhalb des zulässigen Bereichs, kann dies im Betrieb zu Ölmangel oder Ölaustritt führen.
Mögliche Sachschäden.
- Die Temperatur des eingefüllten Öls muss generell im Bereich von 10 °C bis 40 °C liegen.
Beachten Sie zusätzlich die Hinweise im Kapitel Vorgehensweise bei Getriebe mit Ölausgleichsbehälter /ET.
Daher kann, in Abhängigkeit von der verwendeten Ölsorte, eine von der generellen Angabe abweichende, höhere Mindesteinfülltemperatur notwendig sein. Richtwerte entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
Mindest-Öl-Einfülltemperatur in °C | ||
|---|---|---|
Viskositätsklasse | mineralisch | synthetisch |
ISO VG 220 | 10 | 10 |
ISO VG 320 | 10 | 10 |
ISO VG 460 | 15 | 10 |
ISO VG 680 | 20 | 15 |