配有膨胀油箱 /ET的减速机的操作方法
运行过程中只要膨胀油箱 [3] 内有油并且没有溢出,任何高出或低于SEW-EURODRIVE规定范围的油位,都是允许的。但为确保减速机在任何运行状态下都润滑良好,必须定期检查油位。
[1] | 透气帽 | [3] | 膨胀油箱 |
[2] | 油尺 |
- 关掉减速机并使其冷却,直至减速机温度介于20 °C和40 °C之间。
- 通过油尺或油位镜检查油位。请遵守标准操作方法一章中的规定。
运行过程中只要膨胀油箱 [3] 内有油并且没有溢出,任何高出或低于SEW-EURODRIVE规定范围的油位,都是允许的。但为确保减速机在任何运行状态下都润滑良好,必须定期检查油位。
[1] | 透气帽 | [3] | 膨胀油箱 |
[2] | 油尺 |