花键空心轴 /..V

Ø D25 | Ø D26 | Ø D27 | Ø D28 | Ø D29 | FA | K7 | K8 | K9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 81H9 | 74.4h10 | 73 | 81m6 | 95 | 3 | 306 -1 | 81 | 42 -1 |
X110 | 91H9 | 84.4h10 | 83 | 91m6 | 105 | 3 | 311.5 -1 | 81 | 42 -1 |
X120 | 101H9 | 94.4h10 | 93 | 101m6 | 115 | 3 | 341 -1 | 91 | 52 -1 |
X130 | 111H9 | 109.4h10 | 108 | 111m6 | 125 | 3 | 346 -1 | 86 | 52 -1 |
X140 | 121H9 | 119.4h10 | 118 | 121m6 | 135 | 3 | 402 -1 | 101 | 62 -1 |
X150 | 131H9 | 129.4h10 | 128 | 131m6 | 145 | 3 | 407 -1 | 101 | 62 -1 |
X160 | 141H9 | 139.4h10 | 138 | 141m6 | 155 | 3 | 464 -1 | 111 | 73 -1 |
X170 | 151H9 | 149.4h10 | 148 | 151m6 | 165 | 3 | 492 -1 | 121 | 73 -1 |
X180 | 166H9 | 159h10 | 158 | 166m6 | 180 | 5 | 564 -1 | 166 | 83 -1 |
X190 | 166H9 | 159h10 | 158 | 166m6 | 180 | 5 | 564 -1 | 166 | 83 -1 |
X200 | 191H9 | 179h10 | 178 | 191m6 | 205 | 5 | 619 -1 | 176 | 83 -1 |
X210 | 191H9 | 179h10 | 178 | 191m6 | 205 | 5 | 619 -1 | 176 | 83 -1 |
X220 | 211H9 | 199h10 | 198 | 211m6 | 230 | 5 | 685 -1 | 201 | 108 -1 |
X2KV220 | 211H9 | 199h10 | 198 | 211m6 | 230 | 5 | 755 -1 | 201 | 108 -1 |
X230 | 211H9 | 199h10 | 198 | 211m6 | 230 | 5 | 685 -1 | 201 | 108 -1 |
X2KV230 | 211H9 | 199h10 | 198 | 211m6 | 230 | 5 | 755 -1 | 201 | 108 -1 |
X240 | 231H9 | 219h10 | 218 | 231m6 | 250 | 5 | 777 -1 | 216 | 108 -1 |
X2KV240 | 231H9 | 219h10 | 218 | 231m6 | 250 | 5 | 852 -1 | 216 | 108 -1 |
X250 | 241H9 | 219h10 | 218 | 241m6 | 260 | 5 | 777 -1 | 216 | 108 -1 |
X2KV250 | 241H9 | 219h10 | 218 | 241m6 | 260 | 5 | 852 -1 | 216 | 108 -1 |
X260 | 255H9 | 239h10 | 238 | 255m6 | 275 | 5 | 850 -1 | 216 | 108 -1 |
X270 | 285H9 | 258.4h10 | 258 | 285m6 | 305 | 8 | 876 -1 | 248 | 143 -1 |
X280 | 285H9 | 258.4h10 | 258 | 285m6 | 305 | 8 | 876 -1 | 248 | 143 -1 |
X290 | 305H9 | 278.4h10 | 278 | 305m6 | 325 | 8 | 960 -1 | 268 | 143 -1 |
X300 | 305H9 | 278.4h10 | 278 | 305m6 | 325 | 8 | 960 -1 | 268 | 143 -1 |
X310 | 325H9 | 298.4h10 | 298 | 325m6 | 345 | 8 | 1029 -1 | 318 | 143 -1 |
X320 | 325H9 | 298.4h10 | 298 | 325m6 | 345 | 8 | 1029 -1 | 318 | 143 -1 |
Dm | M e | OV | R | C1 | C2 | S6 | DIN 332 D.M.. | DIN 5480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 6 |
| 173 | 3 | 30 | 14 | M30 | M24 | W 75x3x30x24x8f N 75x3x30x24x9H |
X110 | 6 |
| 176 | 3 | 30 | 14 | M30 | M24 | W 85x3x30x27x8f N 85x3x30x27x9H |
X120 | 6 |
| 190.5 | 3 | 30 | 14 | M30 | M24 | W 95x3x30x30x8f N 95x3x30x30x9H |
X130 | 6 |
| 194 | 3 | 30 | 14 | M30 | M24 | W 110x3x30x35x8f N 110x3x30x35x9H |
X140 | 6 |
| 222 | 3 | 30 | 14 | M30 | M24 | W 120x3x30x38x8f N 120x3x30x38x9H |
X150 | 6 |
| 224.5 | 3 | 30 | 14 | M30 | M | W 130x3x30x42x8f N 130x3x30x42x9H |
X160 | 6 |
| 256 | 4 | 36 | 16 | M36 | M30 | W 140x3x30x45x8f N 140x3x30x45x9H |
X170 | 6 |
| 256 | 4 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 150x3x30x48x8f N 150x3x30x48x9H |
X180 | 10 |
| 292 | 4 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 160x5x30x30x8f N 160x5x30x30x9H |
X190 | 10 |
| 292 | 4 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 160x5x30x30x8f N 160x5x30x30x9H |
X200 | 10 |
| 319.5 | 4 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 180x5x30x34x8f N 180x5x30x34x9H |
X210 | 10 |
| 319.5 | 4 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 180x5x30x34x8f N 180x5x30x34x9H |
X220 | 10 |
| 352.5 | 5 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 200x5x30x38x8f N 200x5x30x38x9H |
X2KV220 | 10 |
| 387.5 | 5 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 200x5x30x38x8f N 200x5x30x38x9H |
X230 | 10 |
| 352.5 | 5 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 200x5x30x38x8f N 200x5x30x38x9H |
X2KV230 | 10 |
| 387.5 | 5 | 36 | 17 | M36 | M30 | W 200x5x30x38x8f N 200x5x30x38x9H |
X240 | 10 |
| 400.5 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 220x5x30x42x8f N 220x5x30x42x9H |
X2KV240 | 10 |
| 438 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 220x5x30x42x8f N 220x5x30x42x9H |
X250 | 10 |
| 400.5 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 220x5x30x42x8f N 220x5x30x42x9H |
X2KV250 | 10 |
| 438 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 220x5x30x42x8f N 220x5x30x42x9H |
X260 | 10 |
| 437 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 240x5x30x46x8f N 240x5x30x46x9H |
X270 | 16 |
| 450 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 260x8x30x31x8f N 260x8x30x31x9H |
X280 | 16 |
| 450 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 260x8x30x31x8f N 260x8x30x31x9H |
X290 | 16 |
| 492 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 280x8x30x34x8f N 280x8x30x34x9H |
X300 | 16 |
| 492 | 5 | 45 | 22 | M42 | M36 | W 280x8x30x34x8f N 280x8x30x34x9H |
X310 | 16 |
| 528.5 | 5 | 55 | 28 | M48 | M42 | W 300x8x30x36x8f N 300x8x30x36x9H |
X320 | 16 |
| 528.5 | 5 | 55 | 28 | M48 | M42 | W 300x8x30x36x8f N 300x8x30x36x9H |