花键实心轴 /..L

Ø D30

Ø D31

Ø D32

Ø D33

Ø D34

Ø E9

FA

K10

K11

K12

K13

K14

X100

60k6

80k6

69H10

60H7

80H7

-

2

12

71

28

65

10

X110

70k6

90k6

79H10

70H7

90H7

-

2

12

71

28

65

10

X120

85k6

105k6

94H10

85H7

105H7

-

2

15

76

31

70

10

X130

95k6

115k6

104H10

95H7

115H7

-

2

15

81

31

75

10

X140

100k6

125k6

110H10

100H7

125H7

-

2

20

103

38

95

12

X150

110k6

135k6

120H10

110H7

135H7

-

2

20

108

38

100

12

X160

120k6

145k6

130H10

120H7

145H7

-

2

25

118

43

110

12

X170

130k6

155k6

140H10

130H7

155H7

-

2

25

128

43

120

12

X180

140k6

165k6

150H10

140H7

165H7

80

3

25

163

48

155

12

X190

140k6

165k6

150H10

140H7

165H7

80

3

25

163

48

155

12

X200

155k6

185k6

170H10

155H7

185H7

95

3

25

173

48

165

12

X210

155k6

185k6

170H10

155H7

185H7

95

3

25

173

48

165

12

X220

195k6

225k6

210H10

195H7

225H7

125

3

30

163

53

155

12

X230

195k6

225k6

210H10

195H7

225H7

125

3

30

163

53

155

12

X240

225k6

255k6

240H10

225H7

25H7

140

3

35

168

58

160

12

X250

225k6

255k6

240H10

225H7

255H7

140

3

35

168

58

160

12

X260

230k6

265k6

244H10

230H7

265H7

160

3

35

193

64

183

12

X270

250k6

285k6

264H10

250H7

285H7

160

3

35

203

64

193

12

X280

250k6

285k6

264H10

250H7

285H7

160

3

35

203

64

193

12

X290

270k6

305k6

284H10

270H7

305H7

190

3

40

233

69

223

12

X300

270k6

305k6

284H10

270H7

305H7

190

3

40

233

69

223

12

X310

310k6

345k6

324H10

310H7

345H7

220

3

40

243

69

233

12

X320

310k6

345k6

324H10

310H7

345H7

220

3

40

243

69

233

12

 

 

 

L

L20

Dm

M i

Ø S11 (2x)

DIN 332 D.M..

DIN 5480

X100

110

111+1

5.25

-

M20

W 75x3x30x24x8m

N 75x3x30x24x9H

X110

110

111+1

5.25

-

M20

W 85x3x30x27x8m

N 85x3x30x27x9H

X120

121

122+1

5.25

-

M20

W 100x3x30x32x8m

N 100x3x30x32x9H

X130

126

127+1

5.25

-

M24

W 110x3x30x35x8m

N 110x3x30x35x9H

X140

160

161+1

9

-

M24

W 120x5x30x22x8m

N 120x5x30x22x9H

X150

165

166+1

9

-

M24

W 130x5x30x24x8m

N 130x5x30x24x9H

X160

185

186+1

9

-

M24

W 140x5x30x26x8m

N 140x5x30x26x9H

X170

195

196+1

9

-

M24

W 150x5x30x28x8m

N 150x5x30x28x9H

X180

230

231+1

9

M24x30

M30

W 160x5x30x30x8m

N 160x5x30x30x9H

X190

230

231+1

9

M24x30

M30

W 160x5x30x30x8m

N 160x5x30x30x9H

X200

240

241+1

9

M24x30

M30

W 180x5x30x34x8m

N 180x5x30x34x9H

X210

240

241+1

9

M24x30

M30

W 180x5x30x34x8m

N 180x5x30x34x9H

X220

240

241+1

9

M24x30

M30

W 220x5x30x42x8m

N 220x5x30x42x9H

X230

240

241+1

9

M24x30

M30

W 220x5x30x42x8m

N 220x5x30x42x9H

X240

255

256+1

9

M30x36

M36

W 250x5x30x48x8m

N 250x5x30x48x9H

X250

255

256+1

9

M30x36

M36

W 250x5x30x48x8m

N 250x5x30x48x9H

X260

283

284+1

14

M30x36

M36

W 260x8x30x31x8m

N 260x8x30x31x9H

X270

293

294+1

14

M30x36

M36

W 280x8x30x34x8m

N 280x8x30x34x9H

X280

293

294+1

14

M30x36

M36

W 280x8x30x34x8m

N 280x8x30x34x9H

X290

333

334+1

14

M30x36

M36

W 300x8x30x36x8m

N 300x8x30x36x9H

X300

333

334+1

14

M30x36

M36

W 300x8x30x36x8m

N 300x8x30x36x9H

X310

343

344+1

14

M30x36

M36

W 340x8x30x41x8m

N 340x8x30x41x9H

X320

343

344+1

14

M30x36

M36

W 340x8x30x41x8m

N 340x8x30x41x9H