带锁紧盘的空心轴 /..H

C1

C2

Ø D5

Ø D6

Ø D17

Ø D18

Ø D19

Ø D20

FA

K4

K5

K6

MD

OH

R

S6

DIN 332 D.M..

X100

30

14

80H7

81H9

80h6

80h11

81m6

95

2

394.5 -1

46

42 -1

261

173

3

M30

M24

X110

30

14

90H7

91H9

90h6

90h11

91m6

105

2

400.5 -1

46

42 -1

265

176

3

M30

M24

X120

30

14

100H7

101H9

100h6

100h11

101m6

115

2

437 -1

51

52 -1

286.5

190.5

3

M30

M24

X130

30

14

110H7

111H9

110h6

110h11

111m6

125

2

449 -1

55

52 -1

297

194

3

M30

M24

X140

30

14

120H7

121H9

120h6

120h11

121m6

135

2

509 -1

59

62 -1

329

222

3

M30

M24

X150

30

14

130H7

131H9

130h6

130h11

131m6

145

3

520 -1

66

62 -1

337.5

224.5

3

M30

M24

X160

36

16

140H7

141H9

140h6

140h11

141m6

155

3

583 -1

66

73 -1

375

256

4

M36

M30

X170

36

17

150H7

151H9

150h6

150h11

151m6

165

3

600 -1

83

73 -1

364

256

4

M36

M30

X180

36

17

165H7

166H9

165g6

165h11

166m6

180

3

672 -1

83

83 -1

400

292

4

M36

M30

X190

36

17

165H7

166H9

165g6

165h11

166m6

180

3

672 -1

83

83 -1

400

292

4

M36

M30

X200

36

17

180H7

181H9

180g6

180h11

181m6

195

3

750 -1

101

83 -1

450.5

319.5

4

M36

M30

X210

36

17

190H7

191H9

190g6

190h11

191m6

205

3

753 -1

106

83 -1

453.5

319.5

4

M36

M30

X220

36

17

210H7

211H9

210g6

210h11

211m6

230

3

830 -1

118

108 -1

497.5

352.5

5

M36

M30

X2KH220

36

17

210H7

211H9

210g6

210h11

211m6

230

3

900 -1

118

108 -1

532.5

387.5

5

M36

M30

X230

36

17

210H7

211H9

210g6

210h11

211m6

230

3

830 -1

118

108 -1

497.5

352.5

5

M36

M30

X2KH230

36

17

210H7

211H9

210g6

210h11

211m6

230

3

900 -1

118

108 -1

532.5

387.5

5

M36

M30

X240

45

22

230H7

231H9

230g6

230h11

231m6

250

3

948 -1

140

108 -1

571.5

400.5

5

M42

M36

X2KH240

45

22

230H7

231H9

230g6

230h11

231m6

250

3

1023 -1

140

108 -1

609

438

5

M42

M36

X250

45

22

240H7

241H9

240g6

240h11

241m6

260

3

948 -1

140

108 -1

571.5

400.5

5

M42

M36

X2KH250

45

22

240H7

241H9

240g6

240h11

241m6

260

3

1023 -1

140

108 -1

609

438

5

M42

M36

X260

45

22

250H7

255H9

250g6

250h11

255m6

280

4

1021 -1

140

108 -1

608

437

5

M42

M36

X270

45

22

280H7

285H9

280g6

280h11

285m6

310

4

1056 -1

146

143 -1

630

450

5

M42

M36

X280

45

22

280H7

285H9

280g6

280h11

285m6

310

4

1056 -1

146

143 -1

630

450

5

M42

M36

X290

45

22

300H7

305H9

300g6

300h11

305m6

330

4

1147 -1

152

143 -1

679

492

5

M42

M36

X300

45

22

300H7

305H9

300g6

300h11

305m6

330

4

1147 -1

152

143 -1

679

492

5

M42

M36

X310

55

28

320H7

325H9

320g6

320h11

325m6

350

4

1241 -1

165

143 -1

740.5

528.5

5

M48

M42

X320

55

28

320H7

325H9

320g6

320h11

325m6

350

4

1241 -1

165

143 -1

740.5

528.5

5

M48

M42