膨胀油箱 /ET用于安装位置M5/M6

膨胀油箱的尺寸仅供参考。最终尺寸由SEW-EURODRIVE根据订单确定。详细信息参见章节膨胀油箱 /ET。

安装位置

BE

CE

HE

LE

X100

M5/M6

350

165

145

155

X110

M5/M6

350

165

145

155

X120

M5/M6

380

178

167

180

X130

M5/M6

380

178

167

180

X140

M5/M6

530

190

180

190

X150

M5/M6

530

190

180

190

X160

M5/M6

600

225

228

245

X170

M5/M6

600

225

228

245

X180

M5/M6

600

242

233

245

X190

M5/M6

600

242

233

245

X200

M5/M6

690

250

243

260

X210

M5/M6

690

250

243

260

X220

M5/M6

735

275

280

285

X230

M5/M6

735

275

280

285

X240

M5/M6

830

292

278

315

X250

M5/M6

830

292

278

315