X3K260 – 320

X.K.. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3K.. | B | F | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S | V | V1 | V2 | V3 | W | kg |
X260 | 705 | 73 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1900 | 1767 | 2312 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 417 | 4570 |
X270 | 705 | 73 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1935 | 1802 | 2347 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 419 | 5070 |
X280 | 705 | 73 | 555-0.5 | 610-0.5 | 2052 | 1854 | 2464 | 1127 | 56 | 590 | 1190 | 360 | 380 | 419 | 5520 |
X290 | 785 | 86 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2187 | 2021 | 2641 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 6570 |
X300 | 785 | 86 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2216 | 2050 | 2670 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 7270 |
X310** | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2410 | 2175 | 2855 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 8020 |
2135 | 2815 | ||||||||||||||
X320** | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2444 | 2209 | 2889 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 8920 |
2169 | 2849 | ||||||||||||||
LSS | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR. M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X260 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | X260 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 | - |
X270 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | X270 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 | - |
X280 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | X280 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 | - |
X290 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | X290 | 120m6 | 210 | 127 | 32h9 | M24 | - |
X300 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | X300 | 120m6 | 210 | 127 | 32h9 | M24 | - |
X310 | 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M42 | X310 | 130m6 | 250 | 137 | 32h9 | M24 | i = 12.5 ... 35.5* |
130m6 | 210 | 137 | 32h9 | M24 | i = 40 ... 71** | ||||||||
X320 | 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 | X320 | 130m6 | 250 | 137 | 32h9 | M24 | i = 14 ... 40* |
130m6 | 210 | 137 | 32h9 | M24 | i = 45 ... 80** |
X3KA..
| X4KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D 5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110-8.8 | 4120 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110-8.8 | 4270 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4570 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4820 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4920 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 5220 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 5920 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 5970 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6520 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6770 |
X310 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7170 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 7520 |
X320 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7870 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8220 |




