X3K220 – 250

X.K.. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3K.. | B | F | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S | V | V1 | V2 | V3 | W | kg |
X220 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1584 | 1430 | 1895 | 854 | 48 | 440 | 910 | 250 | 280 | 331 | 2640 |
X230 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1624 | 1470 | 1935 | 854 | 48 | 440 | 950 | 250 | 280 | 331 | 2800 |
X240 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1721 | 1597 | 2092 | 900 | 56 | 510 | 990 | 250 | 305 | 377 | 3600 |
X250 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1744 | 1620 | 2115 | 900 | 56 | 510 | 1010 | 250 | 305 | 377 | 3705 |
LSS | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR. M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | X220 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X230 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | X230 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X240 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | X240 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X250 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | X250 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X3KA..
| X3KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D 5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2455 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2560 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2580 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2685 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3290 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3460 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3400 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3560 |




