Wechselstrom/1-phasig/230 V/Parallelschaltung/I ≥ 10 A
Ein Heizelement ist mit 3 Rohrheizkörpern aufgebaut. Die Rohrheizkörper des Heizelements sind parallel geschaltet. Die folgende Abbildung zeigt die Beschaltung bei Auslieferung (Blick in den Anschlussbereich):

Beachten Sie die elektrischen Kenndaten der Regelzone. | |
[1] | Thermostat |
[2] | Schütz (nicht im Lieferumfang enthalten) |
[3] | Heizelement |
[4] | Schaltbrücke |
Kabeleinführung: 1 x PG16
Die folgende Tabelle beschreibt die Anschlussleistung der installierbaren Heizung.
Pinst | Pinst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | 1 Heizelement | 2 Heizelemente | |||
Baugröße | Ausführung |
| K/h |
| K/h |
X180 | X2F / X2K / X3K / X3F / X4K | - | - | 2 x 1.6 | 10 |
X200 | X2K | - | - | 2 x 1.5 | 8 |
X2F / X3K / X3F / X4K | - | - | 2 x 1.8 | 8 | |
X4F / X4T | - | - | 2 x 1.3 | 6 | |
X220 | X2K | - | - | 2 x 1.8 | 7 |
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T | - | - | 2 x 2.2 | 8 | |
X240 | X2K | - | - | 2 x 1.8 | 5 |
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T | - | - | 2 x 2.2 | 6 | |
X250 | X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T | 1 x 2.6 | 3 | - | - |
K/h | = Heizleistung (Kelvin/Stunde) |
Pinst | = installierte Leistung des Heizelements |