Abtriebswelle als Hohlwelle mit Passfederverbindung /..A

Werkstoff und Passfederverbindung der Maschinenwelle sind vom Kunden entsprechend den auftretenden Belastungen – z. B. Stoßbelastungen – auszulegen und zu dimensionieren.

Der Wellenwerkstoff muss in Abhängigkeit der Getriebegröße zur Übertragung des Nenndrehmoments folgende Mindeststreckgrenze aufweisen:

  • 320 N/mm2 für die Baugrößen X..A100 – X..A290
  • 360 N/mm2 für die Baugrößen X..A300 – X..A320

Das Material der Passfeder ist entsprechend den auftretenden Belastungen auszuwählen.

Die im Maßblatt angegebene Passfederlänge ist mindestens einzuhalten. Sollte eine längere Passfeder eingesetzt werden, so ist diese symmetrisch zur Hohlwelle anzuordnen.

Bei durchgehender Maschinenwelle oder Axialkräften empfiehlt SEW-EURODRIVE die Maschinenwelle mit Anlageschulter auszuführen. Um ein Lösen der Befestigungsschraube der Maschinenwelle bei reversierender Lastrichtung zu verhindern, ist diese mit geeigneter Schraubensicherung zu sichern. Gegebenenfalls können zwei exzentrische Befestigungsschrauben eingesetzt werden.

Detaillierte Angaben zur Gestaltung der Maschinenwelle finden Sie in den Maßblättern im Kapitel Hohlwellen mit Passfeder X...A.