输出轴为带键连接的空心轴 /..A
客户应根据实际负荷(例如冲击负荷)来设计和确定机器主轴的材料和键连接。
根据减速机的尺寸,轴材料必须具备以下最小屈服点,用以传输额定扭矩:
- 320 N/mm2适用于规格X..A100 ~ X..A290
- 360 N/mm2适用于规格X..A300 ~ X..A320
滑键的材料应根据所承受的负荷进行选择。
必须至少遵守尺寸图中标注的配合键长度。若要采用更长的键,则要对称放置在空心轴上。
在机器主轴或轴向力贯通的情况下,SEW-EURODRIVE公司建议采用带轴肩的机器主轴。采用合适的螺纹固定装置以避免机器主轴的紧固螺栓在负荷方向逆变时松开。必要时可以采用两个偏心紧固螺栓。
有关机器主轴设计的详细说明参见带键槽的空心轴X...A一章中的尺寸图。