Baugröße X170 – 320
HINWEIS

- Im Lieferumfang enthalten sind:
- Befestigungsschrauben [3] und Endplatte [4].
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- Gewindestange [2], Mutter [5], Befestigungsschraube [6], Abdrückschraube [8].
- Entfetten Sie vor der Montage des Getriebes die Hohlwelle [7] und die Maschinenwelle [1]. Verwenden Sie handelsübliches Lösungsmittel. Lösungsmittel nicht an die Dichtlippen der Radial-Wellendichtringe dringen lassen.
- Der Klemmbereich der Schrumpfscheibe zwischen Maschinenwelle [1] und Hohlwelle [7] muss unbedingt fettfrei bleiben.
- Tragen Sie etwas Montagepaste z. B. NOCO-Paste auf die Maschinenwelle [1] im Bereich der Buchse [11] auf.

[1] | Maschinenwelle | [11] | Buchse |
[7] | Hohlwelle |
|
|
- Bringen Sie an der Hohlwelle [7] die Endplatte [4] zentrisch mit den Befestigungsschrauben [3] an. Schrauben Sie die Gewindestange [2] in die Maschinenwelle [1] ein.

[1] | Maschinenwelle | [4] | Endplatte |
[2] | Gewindestange | [7] | Hohlwelle |
[3] | Befestigungsschrauben |
Beachten Sie folgende Gewindegrößen der Gewindestangen [2].
Baugröße | Festigkeitsklasse 8.8 |
|---|---|
X..H170 – 230 | M30 |
X..H240 – 300 | M36 |
X..H310 – 320 | M42 |
Beachten Sie folgende Angaben zu den Befestigungschrauben [3].
Baugröße | Gewindegröße für | Anziehdrehmoment | |
|---|---|---|---|
Montage / Betriebszustand | Demontage | ||
X..H170 – 190 | M10 x 30 | 78 | handfest anlegen |
X..H200 – 230 | M12x30 | 135 | handfest anlegen |
X..H240 – 300 | M16x40 | 330 | handfest anlegen |
X..H310 – 320 | M20x50 | 645 | handfest anlegen |
- Schrauben Sie die Mutter [5] bis zur Endplatte [4] auf die Gewindestange auf. Ziehen Sie die Mutter [5] an, bis die Wellenschulter der Maschinenwelle [1] an der Hohlwelle anliegt.
- Lösen Sie die Mutter [5]. Schrauben Sie die Gewindestange [2] heraus.

[1] | Maschinenwelle | [7] | Hohlwelle |
[5] | Mutter |

[2] | Gewindestange | [5] | Mutter |
- Sichern Sie die Maschinenwelle [1] mit der Befestigungsschraube [6]. Zusätzlich ist die Befestigungsschraube mit geeigneter Schraubensicherung zu sichern. Beachten Sie folgende Angaben für die Befestigungsschraube [6].

[1] | Maschinenwelle | [6] | Befestigungsschraube |
Baugröße | Festigkeitsklasse 8.8 | Anziehdrehmoment in Nm |
|---|---|---|
X..H170 – 230 | M30 | 1590 |
X..H240 – 300 | M36 | 2760 |
X..H310 – 320 | M42 | 4410 |
- Schieben Sie die Schrumpfscheibe [9] ungespannt auf die Hohlwelle [7] und positionieren Sie den Innenring der Schrumpfscheibe [9b] auf das Maß A.
- Sichern Sie die Schrumpfscheibe gegen Abrutschen.
- Ziehen Sie die Spannschrauben nur mit eingebauter Welle an.

[7] | Hohlwelle | [9a] | Außenring (Stufenkegelring) |
[9] | Schrumpfscheibe | [9b] | Innenring (Stufenkegelbuchse) |
Baugröße | A ±0,5 in mm |
|---|---|
XH170 – 190 | 37 |
XH200 – 210 | 38 |
XH220 – 230 | 39 |
XH240 – 260 | 48 |
XH270 – 300 | 49 |
XH310 – 320 | 60 |
- Spannschrauben [10] von Hand festziehen und hierbei den Außenring (Stufenkegelring) [9a] zum Innenring (Stufenkegelbuchse) [9b] der Schrumpfscheibe parallel ausrichten. Die Spannschrauben [10] nacheinander im Uhrzeigersinn (nicht über Kreuz) jeweils um ¼-Umdrehungen festziehen. Die Spannschrauben [10] dürfen nicht überkreuzt angezogen werden.
- Ziehen Sie die Spannschrauben [10] in weiteren Umläufen so lange weiter um ¼-Umdrehungen gleichmäßig an, bis der Außenring (Stufenkegelring) [9a] und der Innenring (Stufenkegelbuchse) [9b] an der schraubenseitigen Stirnfläche fluchten.
HINWEIS

Bei Schrumpfscheiben, deren Innenring (Stufenkegelbuchse) [9b] geschlitzt ist, ziehen Sie die Spannschrauben [10] links und rechts des Schlitzes nacheinander und die übrigen Schrauben gleichmäßig verteilt in mehreren Stufen an.

[9a] | Außenring (Stufenkegelring) | [10] | Spannschrauben |
[9b] | Innenring (Stufenkegelbuchse) |
|

[9a] | Außenring (Stufenkegelring) | [L1] | Zustand zum Zeitpunkt der Lieferung (vormontiert) |
[9b] | Innenring (Stufenkegelbuchse) | [L2] | fertig montiert (betriebsbereit) |
[10] | Spannschrauben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sollten sich der Außenring (Stufenkegelring) und der Innenring (Stufenkegelbuchse) an der schraubenseitigen Stirnfläche nicht fluchtend montieren lassen, überprüfen Sie folgende Toleranzen für das Maß S. Diese dürfen unter Einhaltung der maximalen Anziehdrehmomente (z. B. mittels Drehmomentschlüssel) der Spannschrauben [10] nicht überschritten werden.
Maß S:
Außendurchmesser Schrumpfscheibe | Maß S |
|---|---|
≤Ø 100 | +0,1 |
≤Ø 300 | +0,2 |
darüber | +0.25 |
maximalen Anziehdrehmomente der Spannschrauben [10]:
Spannschrauben [10] | maximales Anziehdrehmoment in Nm |
|---|---|
M10 | 62 |
M12 | 108 |
M14 | 171 |
M16 | 262 |
M18 | 367 |
M20 | 513 |
M22 | 696 |
M24 | 882 |
M27 | 1287 |
M30 | 1755 |
Werden die Toleranzwerte nicht eingehalten, demontieren Sie die Schrumpfscheibe nochmals und reinigen/schmieren diese sorgfältig gemäß nachfolgendem Kapitel.
- Bringen Sie die Schutzhaube staubdicht und ordnungsgemäß am Getriebe an.