Baugröße X170 – 320

HINWEIS

  • Im Lieferumfang enthalten sind:
    • Befestigungsschrauben [3] und Endplatte [4]
  • Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
    • Gewindestange [2], Mutter [5], Befestigungsschraube [6], Abdrückschraube [8]
  1. Tragen Sie etwas Montagepaste z. B. NOCO-Paste auf die Hohlwelle [7] und auf das Wellenende der Maschinenwelle [1] auf.
  2. [1]

    Maschinenwelle

    [7]

    Hohlwelle

  1. Bringen Sie an der Hohlwelle [7] die Endplatte [4] zentrisch mit den Befestigungsschrauben [3] an und schrauben Sie die Gewindestange [2] in die Maschinenwelle [1] ein. Beachten Sie folgende Gewindegrößen der Gewindestangen [2].

[1]

Maschinenwelle

[4]

Endplatte

[2]

Gewindestange

[7]

Hohlwelle

[3]

Befestigungsschraube

 

Baugröße

Festigkeitsklasse 8.8

X..A170 – 230

M30

X..A240 – 300

M36

X..A310 – 320

M42

Beachten Sie folgende Angaben für die Befestigungsschrauben [3].

Baugröße

Gewindegröße für
6 × Befestigungsschrauben
Festigkeitsklasse 10.9

Anziehdrehmoment

Montage/
Betriebszustand
Nm

X..A170 – 190

M10 x 30

78

X..A200 – 230

M12 x 30

135

X..A240 – 300

M16 x 30

330

X..A310 – 320

M20 x 50

645

HINWEIS

Sie erleichtern sich die Montage, wenn Sie Gewindestange und Mutter vorher mit Montagepaste einstreichen.
  1. Ziehen Sie die Maschinenwelle [1] mit der Mutter [5] an, bis das Wellenende der Maschinenwelle [1] und die Endplatte [4] aufeinandertreffen.
  2. [1]

    Maschinenwelle

    [4]

    Endplatte

    [5]

    Mutter

  3. Lösen Sie die Mutter [5]. Schrauben Sie die Gewindestange [2] heraus.
  4. [2]

    Gewindestange

    [5]

    Mutter

  1. Sichern Sie die Maschinenwelle [1] mit der Befestigungsschraube [6]. Zusätzlich ist die Befestigungsschraube mit geeigneter Schraubensicherung zu sichern. Beachten Sie folgende Angaben für die Befestigungsschraube [6].

[1]

Maschinenwelle

[6]

Befestigungsschraube

Baugröße

Befestigungsschraube

Anziehdrehmoment in Nm
Festigkeitsklasse 8.8

X..A170 – 230

M30

1590

X..A240 – 300

M36

2760

X..A310 – 320

M42

4410

  1. Bringen Sie die Schutzhaube staubdicht und ordnungsgemäß am Getriebe an.