Baugröße X100 – 160
HINWEIS

- Im Lieferumfang enthalten sind:
- 2 x Sicherungsring [8]/[9] und Endplatte [4]
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- Gewindestange [2], Mutter [5], Befestigungsschraube [6], Abdrückschraube [8]
- Tragen Sie etwas Montagepaste z. B. NOCO-Paste auf die Hohlwelle [7] und auf das Wellenende der Maschinenwelle [1] auf.

[1] | Maschinenwelle |
[7] | Hohlwelle |
- Bringen Sie den inneren Sicherungsring [8] an der Hohlwelle [7] an.
- Sichern Sie die Endplatte [4] mit dem äußeren Sicherungsring [9].
- Schrauben Sie die Gewindestange [2] in die Maschinenwelle [1] ein.

[1] | Maschinenwelle | [7] | Hohlwelle |
[2] | Gewindestange | [8] | Sicherungsring, innen |
[4] | Endplatte | [9] | Sicherungsring, außen |
Beachten Sie folgende Gewindegrößen der Gewindestangen [2].
Baugröße | Festigkeitsklasse 8.8 |
|---|---|
X..A100 | M20 |
X..A110 – 150 | M24 |
X..A160 | M30 |
Beachten Sie folgende Angaben zu den Sicherungsringen [8][9].
Baugröße
| 2x Sicherungsringe (Bohrung) DIN 472 |
|---|---|
X..A100 | 75×2.5 |
X..A110 | 85×2.5 |
X..A120 | 95×3 |
X..A130 | 105×4 |
X..A140 | 115×4 |
X..A150 | 125×4 |
X..A160 | 135×4 |
HINWEIS

Sie erleichtern sich die Montage, wenn Sie Gewindestange und Mutter vorher mit Montagepaste einstreichen.
- Schrauben Sie die Mutter [5] bis zur Endplatte [4] auf die Gewindestange auf. Ziehen Sie die Mutter [5] an, bis die Wellenschulter der Maschinenwelle [1] an der Hohlwelle anliegt.
- Lösen Sie die Mutter [5]. Schrauben Sie die Gewindestange [2] heraus.

[1] | Maschinenwelle |
[4] | Endplatte |
[5] | Mutter |

[2] | Gewindestange |
[5] | Mutter |
- Sichern Sie die Maschinenwelle [1] mit der Befestigungsschraube [6]. Zusätzlich ist die Befestigungsschraube mit geeigneter Schraubensicherung zu sichern. Beachten Sie folgende Angaben für die Befestigungsschraube [6].
Baugröße | Befestigungsschraube | Anziehdrehmoment in Nm |
|---|---|---|
X..A120 – 150 | M24 | 795 |
X..A160 | M30 | 1590 |

[1] | Maschinenwelle |
[6] | Befestigungsschraube |
- Bringen Sie die Schutzhaube staubdicht und ordnungsgemäß am Getriebe an.