X5001:数字量输入/输出端
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
数字量输入/输出端 |
连接方式 |
|---|
M23,绝缘体P部件12极,母头,0°编码 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | DI10 | 数字量输入端10 |
2 | DI11 | 数字量输入端11 |
3 | DI12 | 数字量输入端12 |
4 | DI13 | 数字量输入端13 |
5 | DO10 | 数字量输出端10 |
6 | DO11 | 数字量输出端11 |
7 | DO12 | 数字量输出端12 |
8 | DO13 | 数字量输出端13 |
9 | GND | 参考电位 |
10 | GND | 参考电位 |
11 | +24 V | 传感器电源 |
12 | FE | 功能接地 |
更多的信息