X5001: Entradas/salidas binarias
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entradas/salidas binarias |
Tipo de conexión |
|---|
M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de 0° |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | DI10 | Entrada binaria 10 |
2 | DI11 | Entrada binaria 11 |
3 | DI12 | Entrada binaria 12 |
4 | DI13 | Entrada binaria 13 |
5 | DO10 | Salida binaria 10 |
6 | DO11 | Salida binaria 11 |
7 | DO12 | Salida binaria 12 |
8 | DO13 | Salida binaria 13 |
9 | GND | Potencial de referencia |
10 | GND | Potencial de referencia |
11 | +24 V | Alimentación de sensores |
12 | FE | Conexión a tierra funcional |
Información adicional