X5001: Digitale Ein-/Ausgänge
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Digitale Ein-/Ausgänge |
Anschlussart |
|---|
M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, 0°-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | DI10 | Digitaleingang 10 |
2 | DI11 | Digitaleingang 11 |
3 | DI12 | Digitaleingang 12 |
4 | DI13 | Digitaleingang 13 |
5 | DO10 | Digitalausgang 10 |
6 | DO11 | Digitalausgang 11 |
7 | DO12 | Digitalausgang 12 |
8 | DO13 | Digitalausgang 13 |
9 | GND | Bezugspotenzial |
10 | GND | Bezugspotenzial |
11 | +24V | Sensorversorgung |
12 | FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen