Planejamento de projeto da alimentação 24 V

Verificar se a corrente disponível da fonte chaveada de 24 V utilizada é suficiente para o requisito de corrente total de todos os consumidores.

  1. Somar os requisitos típicos de corrente de todos os consumidores de acordo com a tabela a seguir:

Elemento

Requisito de corrente em mA

1

Consumo básico

 

 

Tamanho 2/2E

450

Tamanho 3

500

Tamanho 3E

550

2

Requisitos
dependendo da versão da unidade

DSI..

DFC..

100

3

Opcional E/S

 

CID21A (/ODA)

20

CIO21A (/OAA)

60

4

Função do componente de segurança
ou opcional do encoder

STO

STO e CES..

35

CS..A

180

5

ventilador externoSomente para produtos com correntes nominais de saída de 46 A e 62 A. Para produtos com corrente nominal de saída de 32 A, o ventilador externo está disponível dependendo do planejamento de projeto.

300

6

Opcional faixa de temperatura estendida /C.2

60

7

Painel de operação CBG..

50

8

Periféricos conectados (encoder, sensores)

500 mA máx. por conector M23

9

Periféricos seguros conectados

máx. 180 mA por M12

10

Saídas digitais (DO)

máx. 50 mA por saída

11

Saídas digitais seguras (F-DO)

máx. 150 mA por saída

12

Freio de 24 V conectado

dependendo da versão do motor

  1. Comparar o requisito total de corrente de todos os consumidores com a corrente disponível da fonte chaveada interna de 24 V:

Módulo de potência

Corrente disponível
através da fonte chaveada interna em A

sem fonte chaveada interna

MPI90..

Fonte chaveada de 80 W

MPI91..

3.3

Fonte chaveada de 180 W

MPI92..

6.6

Se o requisito de corrente total de todos os consumidores for maior do que a corrente disponível da fonte chaveada interna de 24 V, a unidade de acionamento deve ser alimentada com 24 V externamente. A alimentação de 24 V é sempre possível externamente. Se for aplicada uma tensão auxiliar externa de 24 V, a SEW-EURODRIVE recomenda a versão da unidade sem fonte chaveada interna de 24 V (MPI90A..).

Ao usar uma fonte chaveada interna de 24 V e conexão externa simultânea de fontes de 24 V e 400 V, observar que a corrente de suporte da fonte externa de 24 V só assume a carga total normalmente em 26 V. Entre 24 V e 26 V há operação em carga parcial de ambas as fontes de 24 V dependendo da carga. Se uma unidade com fonte chaveada interna de 24 V não tiver uma fonte de 400 V conectada, a fonte externa de 24 V está totalmente carregada.