Projektierung der 24-V-Versorgung

Prüfen Sie, ob der verfügbare Strom des verwendeten 24-V-Schaltnetzteils für den Gesamtstrombedarf aller Verbraucher ausreicht.

  1. Addieren Sie den typischen Strombedarf aller Verbraucher gemäß folgender Tabelle:

Verbraucher

Strombedarf in mA

1

Grundbedarf

 

 

Baugröße 2/2E

450

Baugröße 3

500

Baugröße 3E

550

2

Bedarf
je nach Geräteausführung

DSI..

DFC..

100

3

E/A-Option

 

CID21A (/ODA)

20

CIO21A (/OAA)

60

4

Sicherheits-Teilfunktion
oder Geberoption

STO

STO und CES..

35

CS..A

180

5

externer LüfterNur bei den Produkten mit den Ausgangsnennströmen von 46 A und 62 A. Bei den Produkten mit einem Ausgangsnennstrom von 32 A ist der externe Lüfter je nach Projektierung vorhanden.

300

6

Option erweiterter Temperaturbereich /C.2

60

7

Bediengerät CBG..

50

8

angeschlossene Peripherie (Geber, Sensoren)

max. 500 mA pro M23-Steckverbinder

9

angeschlossene sichere Peripherie

max. 180 mA pro M12

10

digitale Ausgänge (DO)

max. 50 mA pro Ausgang

11

sichere digitale Ausgänge (F-DO)

max. 150 mA pro Ausgang

12

angeschlossene 24-V-Bremse

je nach Motorausführung

  1. Vergleichen Sie den Gesamtstrombedarf aller Verbraucher mit dem verfügbaren Strom des internen 24-V-Schaltnetzteils:

Leistungsteil

Verfügbarer Strom
durch internes Schaltnetzteil in A

kein internes Schaltnetzteil

MPI90..

80-W-Schaltnetzteil

MPI91..

3.3

180-W-Schaltnetzteil

MPI92..

6.6

Wenn der Gesamtstrombedarf aller Verbraucher größer ist als der verfügbare Strom des internen 24-V-Schaltnetzteils, müssen Sie die Antriebseinheit von extern mit 24 V versorgen. Die Versorgung mit 24 V ist immer extern möglich. Wenn eine externe 24-V-Stützspannung angelegt wird, empfiehlt SEW‑EURODRIVE die Geräteausführung ohne internes 24-V-Schaltnetzteil (MPI90A..).

Beachten Sie bei Verwendung eines internen 24-V-Schaltnetzteils und gleichzeitigem externem Anschluss von 24-V- und 400-V-Versorgung, dass der Stützstrom der externen 24-V-Versorgung erst bei typischerweise 26 V die Volllast übernimmt. Zwischen 24 V und 26 V gibt es einen Teillastbetrieb bei der 24-V-Quellen abhängig von der Last. Wenn bei einem Gerät mit internem 24-V-Schaltnetzteil keine 400-V-Versorgung angeschlossen ist, wird die externe 24-V-Versorgung voll belastet.