Planificación de la alimentación de 24 V

Compruebe si la corriente disponible de la fuente de alimentación de 24 V utilizada es suficiente para la demanda total de corriente de todos los consumidores.

  1. Sume la demanda de corriente típica de todos los consumidores según la tabla siguiente:

Consumidor

Demanda de corriente en mA

1

Demanda básica

 

 

Tamaño 2/2E

450

Tamaño 3

500

Tamaño 3E

550

2

Demanda
en función de la versión de unidad

DSI..

DFC..

100

3

Opción I/O

 

CID21A (/ODA)

20

CIO21A (/OAA)

60

4

Función parcial de seguridad
u opción de encoder

STO

STO y CES..

35

CS..A

180

5

Ventilador externoSólo para productos con corriente nominal de salida de 46 A y 62 A. Para productos con una corriente nominal de salida de 32 A, el ventilador externo está disponible dependiendo de la planificación del proyecto.

300

6

Opción Rango de temperatura ampliado /C.2

60

7

Consola de programación CBG..

50

8

Periferia conectada (encoder, sensores)

Máx. 500 mA por conector enchufable M23

9

Periferia conectada segura

Máx. 180 mA por M12

10

Salidas binarias (DO)

Máx. 50 mA por salida

11

Salidas binarias seguras (F-DO)

Máx. 150 mA por salida

12

Freno de 24 V conectado

Depende de la versión del motor

  1. Compare la demanda total de corriente de todos los consumidores con la corriente disponible de la fuente de alimentación conmutable de 24 V interna:

Módulo de potencia

Corriente disponible
mediante fuente de alimentación conmutable interna en A

Sin fuente de alimentación conmutable interna

MPI90..

Fuente de alimentación conmutable de 80 V

MPI91..

3.3

Fuente de alimentación conmutable de 180 V

MPI92..

6.6

Si la demanda total de corriente de todos los consumidores es superior a la corriente disponible de la fuente de alimentación de 24 V, deberá alimentar la unidad de accionamiento con 24 V de una fuente externa. La alimentación con 24 V de una fuente externa es siempre posible. Si se aplica una tensión de apoyo externa de 24 V, SEW‑EURODRIVE recomienda la versión de unidad sin fuente de alimentación conmutable interna de 24 V (MPI90A..).

Si se utiliza una fuente de alimentación conmutable interna de 24 V y se conecta simultáneamente una fuente externa de 24 V y 400 V, tenga en cuenta que la corriente de apoyo de la alimentación externa de 24 V sólo admite la carga completa a 26 V normalmente. Entre 24 V y 26 V hay un funcionamiento con carga parcial de ambas fuentes de 24 V en función de la carga. Si no se conecta ninguna fuente de alimentación conmutable de 400 V a una unidad con una fuente de alimentación interna de 24 V, la alimentación externa de 24 V se cargará completamente.