Cabo de troca de fase

INFORMAÇÃO

Se você utilizar um encoder, observar se um cabo transmissor do sinal do encoder para o cabo de troca de fase também é necessário. Mais informações sobre os cabos transmissores do sinal do encoder são encontradas na descrição da conexão do encoder.

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28183592

LEONI LEHC® 005272

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, anel de codificação: marrom, fêmea