Cable inversor de fases

AVISO

Si utiliza un encoder, tenga en cuenta que necesitará adicionalmente al cable inversor de fases un cable inversor de señal de encoder. Encontrará información adicional sobre los cables inversores de señal de encoder en la descripción de la conexión del encoder.

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28183592

LEONI LEHC® 005272

Variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

M23, anillo de codificación: marrón, hembra