Significado da resposta a irregularidade

A irregularidade "Sobrecorrente na saída do freio" também causa uma resposta a irregularidade. Se ocorrer uma irregularidade, um freio já aberto é fechado pelo módulo de freio. Se o freio já estiver fechado, o módulo de freio impede que o freio seja aberto. O controle do freio através das entradas digitais SBC é impedido. O módulo de freio trava.

Após a eliminação de irregularidades, é possível desbloquear o módulo de freio desligando e ligando brevemente o cabo de sinal 24 VCC (SBC). Em seguida, é possível comutar o freio novamente como de costume.

INFORMAÇÃO

  • O desligamento e bloqueio do módulo de freio por meio da resposta a irregularidade não pode ser considerado relevante para a segurança.
  • O desligamento seguro de um freio só deve ocorrer através do controle em SBC_P/_M pelo relé de segurança.