Identificação da irregularidade interna
O módulo de freio possui uma identificação da irregularidade. Este não é um autodiagnóstico através do módulo de freio. A identificação da irregularidade verifica se os estados do módulo de freio permitem que o freio seja comutado.
As seguintes irregularidades são identificadas:
Irregularidade | Possível causa de irregularidade e medidas | Identificação da irregularidade | Resposta a irregularidade |
|---|---|---|---|
UZ < 80 V |
| x | – |
A carga na saída do freio é menor que a corrente mínima |
| x | – |
Sobrecorrente na saída do freio |
| x | x |
A tensão na saída do freio é muito baixa |
| x | – |
Informações adicionais