Interne Fehlererkennung
Das Bremsmodul verfügt über eine Fehlererkennung. Dabei handelt es sich nicht um eine Selbstdiagnose über das Bremsmodul. Die Fehlererkennung prüft, ob die Zustände des Bremsmoduls ein Schalten der Bremse ermöglichen.
Folgende Fehler werden erkannt:
Fehler | Mögliche Fehlerursache und Maßnahmen | Fehlererkennung | Fehlerreaktion |
|---|---|---|---|
UZ < 80 V |
| x | – |
Belastung am Bremsenausgang ist kleiner als der Mindeststrom |
| x | – |
Überstrom am Bremsenausgang |
| x | x |
Spannung am Bremsenausgang ist zu gering |
| x | – |
Weiterführende Informationen