Significado de la respuesta en caso de fallo
El fallo "Sobrecorriente en la salida del freno" produce adicionalmente una respuesta en caso de fallo. Al presentarse el fallo, un freno ya desbloqueado es aplicado por el módulo de freno. Si el freno ya está aplicado, el desbloqueo del freno es impedido por el módulo de freno. Se impide el control del freno por las entradas binarias SBC. El módulo de freno se bloquea.
Después de la solución del fallo, puede desbloquear el módulo de freno mediante desconexión y conexión del cable de control de 24 V CC (SBC). A continuación, puede volver a conmutar el freno del modo acostumbrado.
AVISO

- La desconexión y el bloqueo del módulo de freno por la respuesta en caso de fallo no debe considerarse relevante para la seguridad.
- La desconexión segura de un freno debe ser efectuado exclusivamente mediante el control en SBC_P/_M por el dispositivo de desconexión de seguridad.