Estados de conmutación
La tabla siguiente muestra los estados de conmutación de la salida binaria STATUS, así como del freno en función de las condiciones de conexión.
- Vista general de los estados de conmutación en caso de control por separado a través de SBC y DB00 (con CSB31A).
Condiciones de conexión | Estados de conmutación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
SBC | DB00 | UZ | Respuesta en caso de fallo | Salida binaria STATUS | Salida del freno |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectado
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Conectado |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Desconectado |
- Vista general de los estados de conmutación en caso de control conjunto a través de SBC (con CSS21A, CSS31A, CSA31A).
Condiciones de conexión | Estados de conmutación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
SBC | DB00 | UZ | Respuesta en caso de fallo | Salida binaria STATUS | Salida del freno |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectado
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Conectado |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Desconectado |