Versiones de firmware

Versión del firmware

Nuevas funciones

V4.03

Firmware inicial

V5.01

  • Si no se acepta la unidad, se emite una advertencia.
  • Compatible con los encoders de seguridad con MOVILINK® DDI.
  • Se añade la respuesta en caso de fallo "Muting" a la función parcial de seguridad EDM.
  • Se ha ampliado la función parcial de seguridad SOS.

V6.0x

  • Los encoders de seguridad con MOVILINK® DDI (EK0Z, AK0Z, EK9Z) son compatibles.
  • A las salidas binarias seguras F-DOx se les pueden asignar más funciones.