Resumen de las opciones de seguridad

La función parcial de seguridad STO está siempre disponible en la unidad y puede ampliarse con una de las siguientes 3 opciones de seguridad y con hasta 2 módulos de freno seguros.

  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSB31A (/SBA)
    • 4 entradas binarias seguras de un canal o 2 entradas binarias seguras de 2 canales
    • 2 salidas binarias seguras de 2 canales
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB31A (/SBA) están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSS..A (/SSA)
    • 4 entradas binarias seguras de un canal o 2 entradas binarias seguras de 2 canales
    • 2 salidas binarias seguras de 2 canales
    • 2.º zócalo de encoder opcional (sin uso para seguridad funcional)
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSS..A (/SSA) están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder de seguridad de SEW‑EURODRIVE, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI y SDI, así como el diagnóstico de frenos SBT, para la vigilancia de movimiento. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSA31A (/SAA)
    • 4 entradas seguras de un canal o 2 entradas seguras de 2 canales
    • 2 salidas seguras de 2 canales
    • 2.° zócalo de encoder (para el uso para seguridad funcional)
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSA31A (/SAA) están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Cuando se utiliza un sistema de encoder seguro, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA y SLP, así como el diagnóstico de frenos SBT, para la vigilancia de movimiento y posición. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras. También se pueden conectar hasta 2 encoders externos, que son evaluados por el variador y la opción de seguridad además del encoder del motor.

Para la comunicación segura están disponibles los protocolos de seguridad PROFIsafe y Safety over EtherCAT®.

La tecnología de seguridad de la unidad descrita se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:

  • Función parcial de seguridad STO, opción de seguridad MOVISAFE® CS..A:
    • SIL 3 según EN 61800-5-2, EN 61508
    • PL e según EN ISO 13849‑1
  • Módulo de freno seguro SBM:
    • PL d conforme a EN ISO 13849-1

Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.