Limitações

Parâmetro

Índice

Significado

Chave fim de curso Bits de status

8314

Se nenhuma limitação estiver ativa, será exibido o texto "Application within limits" (Aplicação dentro dos limites). Se uma limitação estiver ativa, o motivo da limitação será exibido.

Modo de controle Valores do processo - Flags de status das limitações

8364.13

Símbolo LED vermelho: o valor está fora dos limites especificados.

Símbolo LED verde: o valor está dentro dos limites especificados.

Valor nominal/valor do perfil limitado

8327.1