Limitations

Paramètre

Index

Signification

Bits d'état fin de course

8314

Si aucune limitation n'est active, le texte "Application dans les limites" s'affiche. Si une limitation est active, la cause de la limitation est affichée.

Mode de régulation Valeurs process - Drapeaux d'état Limitations

8364.13

Symbole de diode rouge : la valeur est en dehors les limites prédéfinies.

Symbole de diode vert : la valeur est dans les limites prédéfinies.

Consigne / valeur de profil limitée

8327.1