Limitazioni

Parametri

Indice

Significato

Bit di stato finecorsa

8314

Quando non è attiva alcuna limitazione viene visualizzato il testo "Application within limits (applicazione nei limiti)". Quando è attiva una limitazione viene visualizzata la causa della limitazione.

Procedimento di regolazione valori di processo - flag di stato limitazioni

8364.13

Simbolo LED rosso: il valore non rientra nei limiti definiti.

Simbolo LED verde: il valore rientra nei limiti definiti.

Riferimento/valore profilo limitato

8327.1