安全子功能STO

下表显示了安全子功能STO的技术数据。

安全数字量输入端F_STO_P符合IEC 61131‑2标准中的类型3。

F_STO_P的参考电位为F_STO_M(与插接头X5510:5连接)。

 

连接

技术数据

STO安全触点

X5510

 

安全数字量输入端F_STO_P的电气数据

 

最小

典型值

最大

输入电压范围

X5510:4和X5510:5

DC -3 V

DC 24 V

DC 30 V

输入端容量,相对于STO_M

 

300 pF

500 pF

输入端容量,相对于GND

 

300 pF

500 pF

DC 24 V时的功率消耗:

F_STO_P

 

150 mW

200 mW

接通时的输入电压 (STO)

 

DC 11 V

断路时的输入电压 (STO)

 

DC 5 V

外部安全控制器的允许漏电电流

 

1 mA

最大导线长度

 

100 m