Função do componente de segurança STO
A tabela seguinte mostra os dados técnicos da função do componente de segurança STO.
A entrada digital segura F_STO_P corresponde ao tipo 3 conforme a IEC 61131‑2.
O potencial de referência para F_STO_P é F_STO_M (contatar no conector X5510:5).
| Conexão | Dados técnicos | |||
|---|---|---|---|---|---|
Contato de segurança STO (parada segura ativa) | X5510 |
| |||
Dados elétricos da entrada digital segura F_STO_P |
| mínimo | típico | máximo | |
Faixa da tensão de entrada | X5510:4 e X5510:5 | -3 VCC | 24 VCC | 30 VCC | |
Capacidade de entrada em relação a STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacidade de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Consumo de potência em 24 VCC: | F_STO_P |
| – | 150 mW | 200 mW |
Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO) |
| 11 VCC | – | – | |
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO) |
| – | – | 5 VCC | |
Corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo |
| – | – | 1 mA | |
Comprimento máximo do cabo |
| 100 m | |||