Sous-fonction de sécurité STO
Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques de la sous-fonction de sécurité STO.
L'entrée digitale de sécurité F_STO_P est conforme au type 3 selon IEC 61131‑2.
Le potentiel de référence pour F_STO_P est F_STO_M (établir un contact au niveau du connecteur X5510:5).
| Raccordement | Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|---|---|
Contact de sécurité STO | X5510 |
| |||
Caractéristiques électriques de l'entrée digitale de sécurité F_STO_P |
| Minimale | Typique | Maximale | |
Plage de tension d'entrée | X5510:4 et X5510:5 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V | |
Capacité d'entrée / STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacité d'entrée à la masse (GND) |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Puissance absorbée pour DC 24 V | F_STO_P |
| – | 150 mW | 200 mW |
Tension d'entrée pour état ON (STO) |
| DC 11 V | – | – | |
Tension d'entrée pour état OFF (STO) |
| – | – | DC 5 V | |
Courant de fuite admissible pour le système de pilotage de sécurité externe |
| – | – | 1 mA | |
Longueur de liaison maximale |
| 100 m | |||