计算径向力

提示

对于减速器,假设作用点在驱动侧。对于带键槽的空心轴式的减速器,该数据是指在空心轴端面的受力情况。

计算产生的径向力时,必须考虑轴端装有哪个传输元件。不同的传输元件必须使用下列附加系数fZ

传输元件

附加系数fZ

备注

齿轮

1.15

< 17齿

链轮

1.40

< 13齿

链轮

1.25

< 20齿

窄V型带轮

1.75

预紧力影响

平皮带轮

2.50

预紧力影响

齿形带带轮

2.00 – 2.50

预紧力影响

小齿轮齿条,预紧

2.00

预紧力影响

电机轴或减速器轴上的径向力负荷计算如下:

F径向

= 径向力负荷 (N)

Md

= 扭矩 (Nm)

d0

= 附装传输元件的平均直径 (mm)

f增加

= 附加系数