Déterminer la charge radiale

REMARQUE

Pour les réducteurs, on part du principe que le point d'application se situe côté A. Pour les réducteurs en exécution à arbre creux avec clavette, les données sont valables pour un point d'application de la charge sur la face avant de l'arbre creux.

Lors de la détermination des charges radiales, tenir compte de la nature des éléments de transmission montés sur les bouts d'arbre. Appliquer les coefficients correcteurs fZ du tableau suivant aux divers éléments de transmission.

Élément de transmission

Coefficient correcteur fZ

Remarques

Roues dentées

1.15

< 17 dents

Roues à chaîne

1.40

< 13 dents

Roues à chaîne

1.25

< 20 dents

Poulies à gorges

1.75

Influence de la précontrainte

Poulies plates

2.50

Influence de la précontrainte

Poulies dentées

2.00 – 2.50

Influence de la précontrainte

Pignon sur crémaillère, précontraint

2.00

Influence de la précontrainte

La charge radiale sur l'arbre moteur ou réducteur se calcule avec la formule suivante.

FR

= Charge radiale réellement appliquée en N

Md

= Couple en Nm

d0

= Diamètre moyen de l'élément de transmission accouplé en mm

fZ

= Coefficient correcteur