Montage des réducteurs à arbre creux avec rainure de clavette

Procéder comme suit.

  1. Appliquer un produit antigrippant (SEW-EURODRIVE recommande la pâte NOCO-Paste) en la répartissant soigneusement.
  2. Mettre l'arbre en place et le bloquer axialement. Utiliser un arrache-moyeu afin de faciliter le montage.
Exemple de montage de l'arbre client sur un réducteur à arbres parallèles.

[1]

Vis de fixation courte

(livraison standard)

[3]

Rondelle intermédiaire

[4]

Circlips

[2]

Rondelle Grower

[5]

Arbre machine