Aufsteckgetriebe mit Passfedernut montieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Tragen Sie ein Gleitmittel auf (SEW-EURODRIVE empfiehlt NOCO®-Fluid). Verteilen Sie es sorgfältig.
  2. Bauen Sie die Welle ein und sichern Sie die Welle axial. Um die Montage zu erleichtern, verwenden Sie eine Aufziehvorrichtung.
Beispielhafte Montage der Kundenwelle bei einem Flachgetriebe:

[1]

Kurze Befestigungsschraube

(Standardlieferumfang)

[3]

Unterlegscheibe

[4]

Sicherungsring

[2]

Federring

[5]

Kundenwelle