Conexión de los cables con extremo abierto en la conexión X1650

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28117786

Ensamblaje

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Señal

Contacto

Negro 2.5 mm2

1

No prefabricado

Alimentación del sistema lógico/L1

+24V/L1

1

Negro 2.5 mm2

2

No prefabricado

Potencial de referencia de alimentación de potencia/N2

0V48/N2

2

Negro 2.5 mm2

3

No prefabricado

Potencial de referencia de alimentación del sistema lógico/N1

0V24/N1

3

Negro 2.5 mm2

4

No prefabricado

Alimentación de potencia/L2

+48V/L2

4

Negro 2.5 mm2

5

No prefabricado

Conexión a tierra funcional

FE