Anschluss der Kabel mit offenem Ende am Anschluss X1650
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117786 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Schwarz 2.5 mm2 | 1 | unkonfektioniert | Logikversorgung/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 2 | unkonfektioniert | Leistungsversorgung-Bezugspotenzial/N2 | 0V48/N2 | 2 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 3 | unkonfektioniert | Logikversorgung-Bezugspotenzial/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 4 | unkonfektioniert | Leistungsversorgung/L2 | +48V/L2 | 4 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 5 | unkonfektioniert | Funktionserde | FE |
| ||||