Informação geral

PERIGO

Conexões de potência descobertas.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
  • Montar as coberturas contra contato acidental nos módulos.
  • Instalar as placas de bloqueio de acordo com os regulamentos.
  • Nunca colocar o conversor de aplicação em operação sem coberturas contra contato acidental montadas e placas de bloqueio inseridas.

PERIGO

Conectores não conectados.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
  • No módulo de rede MDP92A-.., o conector X1 deve estar sempre encaixado e aparafusado. Este conector faz parte da proteção contra contato acidental, necessária para atingir o grau de proteção IP20.
  • No módulo de conversor CC/CC MDE90A-.., o conector X12 deve estar sempre encaixado e aparafusado. Este conector faz parte da proteção contra contato acidental, necessária para atingir o grau de proteção IP20.