Algemeen

GEVAAR

Niet-afgedekte vermogensaansluitingen.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
  • Monteer de aanraakbeveiliging op de modules.
  • Installeer de afsluitplaten volgens voorschrift.
  • Stel de applicatieregelaar nooit zonder gemonteerde aanraakbeveiliging en aangesloten afsluitplaten in bedrijf.

GEVAAR

Niet-aangebrachte connectoren.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
  • Bij voedingsmodule MDP92A-.. moet connector X1 altijd ingestoken en vastgeschroefd zijn. Deze connector maakt deel uit van de aanraakbeveiliging en is noodzakelijk om beschermingsgraad IP20 te waarborgen.
  • Bij de DC/DC-omvormer MDE90A-.. moet connector X12 altijd ingestoken en vastgeschroefd zijn. Deze connector maakt deel uit van de aanraakbeveiliging en is noodzakelijk om beschermingsgraad IP20 te waarborgen.