Informazioni generali

PERICOLO

Collegamenti di potenza non coperti.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
  • Montare le protezioni da contatto sui moduli.
  • Applicare le mascherine di chiusura conformemente alle disposizioni.
  • Non mettere mai in servizio l'inverter applicazione senza le protezioni da contatto montate e le mascherine di chiusura inserite.

PERICOLO

Connettori maschi non montati.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
  • Il connettore maschio X1 del modulo di alimentazione MDP92A-.. deve essere sempre inserito e ben avvitato. Questo connettore maschio è parte della protezione da contatto necessario per ottenere il tipo di protezione IP20.
  • Il connettore maschio X12 del modulo convertitore DC/DC MDE90A-.. deve essere sempre inserito e ben avvitato. Questo connettore maschio è parte della protezione da contatto necessario per ottenere il tipo di protezione IP20.